Piastra di montaggio per citofono esterno

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
2 moduli
Cod. art. 1297 00
1297 00
84,50 EUR
EAN 4010337297000
UI 1
SP 18
3 moduli
Cod. art. 1298 00
1298 00
92,15 EUR
EAN 4010337298007
UI 1
SP 18
4 moduli
Cod. art. 1299 00
1299 00
107,60 EUR
EAN 4010337299004
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Piastra di montaggio per coprire le aperture di installazione degli impianti citofonici presenti durante il montaggio di ampliamenti del sistema di citofonia Gira.
  • Nella piastra di montaggio si trovano fori per il montaggio a parete ed aperture per accogliere il citofono esterno Gira.
  • Materiale: alluminio anodizzato.

Dati tecnici

Dimensioni
2 moduli:
L 130 x H 253 mm
3 moduli:
L 130 x H 253 mm
4 moduli:
L 130 x H 346 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download