Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Elemento di ripresa dell'immagine:
Sensore CCD 0,85 cm (1/3″)
Obiettivo grandangolare:
150°
Campo di rilevamento visibile:
100°
Campo rilevabile (con orientamento di 20°):
140°
Elementi dell'immagine:
500 (H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale:
380 linee TV
Soglia di commutazione da colore a B/N:
1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N:
0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronico:
fino a 1/100000 s
Altezza di montaggio consigliata della telecamera:
1,50 m
Senza videocamera:
L 110 x H 253 x P 19 mm
con videocamera:
L 110 x H 253 x P 40 mm
Targhetta del nome:
L 62 x H 62 mm