Modulo relè per avvisatori di fumo Dual

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2340 00
2340 00
50,01 EUR
EAN 4010337068556
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo relè per rilevatore di fumo Dual Q.
  • Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS.
  • Possibilità di collegamento di trasmettitori di allarme esterni, ad es. una sirena o una spia luminosa.
  • Il relè allarme interviene in caso di allarme locale o collegato.
  • Il relè di guasto interviene in caso di disturbo del rilevatore di fumo, ad es. batteria quasi scarica.
  • Con il modulo relè è possibile commutare i messaggi di guasto e disturbo su altri trasmettitori di segnale.

Dati tecnici

Contatto di uscita allarme:
Contatto di scambio a potenziale zero

Contatto di uscita disturbo:
Contatto di scambio a potenziale zero

Tensione di commutazione:
max 30 V

Corrente di commutazione:
max 1 A

Avvisi

  • I messaggi di guasto possono essere interrogati solo da avvisatori di fumo equipaggiati con un modulo relè.
  • Il modulo relè viene applicato semplicemente sull'interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
  • Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo relè per avvisatore di fumo Dual/AACDM
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2340 00

PDF, 380 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download