Colonna luminosa, altezza 491 mm

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 1344 28
1344 28
663,29 EUR
EAN 4010337344285
UI 1
SP 17
color alluminio
Cod. art. 1344 26
1344 26
720,22 EUR
EAN 4010337344261
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
  • Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
  • Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm².

Dati tecnici

Grado di protezione:
IP44

Dimensioni
Base:
L 229 x H 10 x P 155 mm
Colonna:
L 142 x H 491 x P 75 mm

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio a 1 tassello.
  • È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

Contenuto della fornitura

  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.
  • Le lampadinenonsono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Colonna energetica, colonna luminosa
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso, colonna energetica (1341 ..), colonna energetica con elemento luminoso (1342 ..), colonna luminosa (1343 ..), colonna luminosa corta (1344 ..).

Cod. art. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 193 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download