Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.
Caratteristiche
Caratteristiche
Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.
Q-Label
Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi.
Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
La durata della batteria è di fino a 10 anni.
ModelloAsecondo DIN EN 14604.
Riconoscimento KRIWAN.
Rilevatore di fumo e termico combinato alimentato da pila.
Allarme diverso per incendio e calore eccessivo.
Rilevamento del calore eccessivo tramite funzione massima e differenziale.
Segnale di allarme attenuato (circa 75 dB (A)) durante il test di funzionamento.
Tasto funzione integrato, ad esempio per la conferma dell'allarme, il test di funzionamento e la disattivazione del volume.
Riconoscimento di fumo disattivabile.
Autotest automatico della valutazione del fumo con correzione per lo sporco.
Indicatore di sporco/guasto.
In presenza di oscurità segnalazione ritardata fino a 12 h in caso di guasto tecnico.
Indicazione "batteria quasi esaurita".
Possibilità di collegamento in rete di massimo 40 avvisatori di fumo per linea.
Un’interfaccia modulare per tre moduli opzionali (modulo KNX, modulo a radiofrequenza, modulo relè) con utilizzo contemporaneo del morsetto di collegamento in rete.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
Dalla batteria del rilevatore di fumo
Durata della batteria:
fino a 10 anni (dall’attivazione)
Segnale acustico:
Allarme: min. 85 dB (A)
Segnale ottico:
Anello luminoso (LED rosso)
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggio:
max 6 m
Grado di protezione:
IP30
Campo di applicazione:
DIN 14676
Norme:
DIN 14604
Modello:
A
Batteria
Tipo:
U9VL-J-P
Nr. UN:
3091
Dimensioni
Scatola:
Ø 125 H 48
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.