Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.
Dati tecnici
Corrente di carica:
max 3 A
Tensione nominale
Primario:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Secondario:
5 V (± 5%)
Stand-by:
≤ 0,15 W
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da +10 °C a +40 °C
Rendimento:
≥ 75%
Conforme alla norma:
DIN EN 60950-1/A2
Contenuto della fornitura
I cavi USB non sono in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.