Nuovo

Attuatore RF Multi per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5115 00
5115 00
225,00 EUR
EAN 4010337133278
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore radio alimentato a batteria per il controllo delle valvole del riscaldamento tramite KNX RF Multi.
  • Installazione su radiatori in ambienti interni.
  • Compatibile con valvole di riscaldamento con filettatura M30 x 1,5 mm senza adattatore.
  • Per Danfoss RA/RAV/RAVL sono inclusi opportuni adattatori con vite e dado e un pin (solo per RAV), che possono essere montati tra la valvola del riscaldamento e il termostato per radiatori.
  • Possibilità di raggruppare più attuatori all'interno di una stanza, per una regolazione ottimale di più radiatori.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Regolatore di riscaldamento integrato per la regolazione assoluta e relativa del riscaldamento.
  • Comando sul posto (parametrizzabile) per la regolazione della temperatura nominale, funzione di avvio e prolunga comfort.
  • Display per la visualizzazione della temperatura nominale e la diagnosi.
  • Funzione boost parametrizzabile.
  • Prolunga comfort/funzione "di presenza".
  • Commutazione del modo operativo (comfort, stand-by, modalità notturna, protezione antigelo).
  • Posizione forzata.
  • Modalità manutenzione.
  • Lavaggio automatico delle valvole.
  • Apparecchio derivato per 16 scene, per la regolazione del modo operativo con funzione di memoria.
  • I messaggi di guasto e di errore per la diagnosi vengono visualizzati direttamente sull'apparecchio e/o tramite il telegramma KNX.
  • Visualizzazione dello stato della batteria tramite il bus KNX.
  • Per gli interventi di manutenzione, attraverso la modalità manutenzione l'attuatore può raggiungere una grandezza di regolazione pari a 0 o al 100%.
  • Supporta la comunicazione KNX Data Secure.
  • Supporta KNX Long Frame.
  • Update e upgrade completamente gestibili tramite KNX RF.
  • Portata radio tipica di 100 m in campo libero.
  • Tensione nominale: 2 batterie AA.
  • Durata della batteria: solitamente due stagioni di riscaldamento.

Dati tecnici

Tensione di esercizio:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +50 °C

Temperatura acqua riscaldamento:
da 0 °C a +80 °C

Campo di regolazione:
da 5 °C a +30 °C

Forza di attuazione:
max. 120 N

Dimensioni in mm:
B53 H70 T85

Filettatura:
M30 × 1,5 mm

Supporto KNX:
KNX RF Multi

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Versione ETS:
a partire da ETS6.2

Frequenze radio:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ

Potenza di trasmissione:
max. 25 mW

Categoria del ricevitore:
2 (secondo DIN EN 300220)

Avvisi

  • Per l'integrazione in un sistema KNX cablato è necessario un accoppiatore mediale RF Multi/TP per KNX.

Contenuto della fornitura

  • 2 batterie (AA). Durata tipica: due stagioni di riscaldamento
  • Set adattatore (adattatore in plastica Danfoss RA, RAV, RAVL e vite con dado).
  • Secure Card con dati per KNX Secure.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Cod. art.

PDF, 20.313 Kb

Carica


RF Multi servo for KNX
Installation instructions

Operating instructions

Cod. art. 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Carica


RF Multi servo for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Cod. art. 5115 00

PDF, 946 Kb

Carica


Download (de)


RF Multi Stellantrieb für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 5115 00

PDF, 953 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download