Gong sopra intonaco

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 1200 03
1200 03
80,32 EUR
EAN 4010337200031
UI 1
SP 18
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
  • Il gong sopra intonaco è un elemento di segnalazione supplementare nel sistema di citofonia Gira.
  • Gong sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
  • Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica.
  • Montaggio possibile con o senza placca.
  • Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite estraibili.
  • Semplice smontaggio dell'apparecchio per lavori di ristrutturazione.
  • Fori di fissaggio per il montaggio.
  • Trasmissione del segnale ed alimentazione del gong sopra intonaco mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Collegamento in parallelo di fino a tre gong o citofoni interni possibile.
  • La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
  • Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
  • Indicatore LED delle chiamate in arrivo.
  • Possibilità di disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
  • Selezione della melodia del segnale acustico di chiamata - si possono selezionare fino a cinque diverse melodie del segnale acustico di chiamata.

I tasti di comando del gong controllano le seguenti funzioni

  • Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata al piano:
2 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Dimensioni
Apparecchio:
B 55 x H 127 x T 20 mm

Avvisi

  • Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca.
  • Per il montaggio con placca è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gong sopra intonaco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1200 ..

PDF, 220 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download