Pulsante con bilanciere, 2 moduli per Gira One e KNX
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5173 01
5173 01
107,45 EUR
EAN 4010337090533
UI 1/5
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 5173 03
5173 03
107,45 EUR
EAN 4010337090540
UI 1/5
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 5173 27
5173 27
107,45 EUR
EAN 4010337090557
UI 1/5
SP 06
antracite
Cod. art. 5173 28
5173 28
110,27 EUR
EAN 4010337090564
UI 1/5
SP 06
color alluminio
Cod. art. 5173 26
5173 26
113,67 EUR
EAN 4010337090571
UI 1/5
SP 06
nero opaco
Cod. art. 5173 005
5173 005
113,67 EUR
EAN 4010337090588
UI 1/5
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 5173 015
5173 015
113,67 EUR
EAN 4010337090601
UI 1/5
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 5173 600
5173 600
121,03 EUR
EAN 4010337090595
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Pulsante di comando del sistema Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni di comando

  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme al Gira G1.
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
15 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
  • Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 49.075 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 283 Kb

Carica


Pulsante, bilanciere per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download