Trasmettitore radiofrequenza a parete EnOcean 2 moduli
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2422 01
2422 01
103,84 EUR
EAN 4010337060420
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2422 03
2422 03
103,84 EUR
EAN 4010337060437
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2422 27
2422 27
103,84 EUR
EAN 4010337060451
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2422 28
2422 28
106,72 EUR
EAN 4010337060468
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2422 26
2422 26
111,00 EUR
EAN 4010337060444
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2422 005
2422 005
111,00 EUR
EAN 4010337037095
UI 1
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 2422 015
2422 015
111,00 EUR
EAN 4010337084648
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Trasmettitore a radiofrequenza per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori a radiofrequenza del sistema a radiofrequenza EnOcean.
  • Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata
in campo libero:
fino a 300 m
all'interno di edifici:
circa 30 m

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +65 °C

Umidità dell'aria:
da 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.

Contenuto della fornitura

  • Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


EnOcean Radio wireless wall transmitter, 2-gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Cod. art. 2422 ..

PDF, 167 Kb

Carica


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download