Nuovo

Gira G1
con WLAN

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
vetro nero
Cod. art. 2066 05
2066 05
1.100,14 EUR
EAN 4010337125303
UI 1
SP 36
vetro bianco
Cod. art. 2066 12
2066 12
1.100,14 EUR
EAN 4010337125297
UI 1
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando avviene tramite un display multitouch che riconosce gesti.
  • Il collegamento e la comunicazione avvengono a seconda delle varianti tramite LAN o WLAN.
  • Altoparlante integrato.
  • Microfono integrato con compensazione dell’eco.
  • Apparecchio monoblocco con alimentatore integrato e collegamento RJ45.
  • Messa in servizio rapida tramite il GIRA Project Assistant (GPA) con profili di utilizzo ottimizzati per il controllo di ambienti o edifici.

Possibilità di impiego e combinazioni

  • Il Gira G1 in qualità di pannello di comando multifunzionale mette a disposizione le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni:
    - Citofono interno in qualità di Client SIP
    - Citofono interno per gateway IP SdC
    - Integrazione di servizi Internet
    - Client per i seguenti sistemi/server: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Proprietà come citofono interno Video

  • Commutazione videocamere: selezione mirata delle videocamere a colori collegate.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Il segnale acustico di chiamata può essere scelto tra 10 melodie.
  • Accettazione della chiamata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.
  • Chiamate interne.
  • Chiamata al piano azionabile tramite ingresso per apparecchi derivati.
  • La chiamata al piano è attivabile tramite un sensore tattile per KNX.

Proprietà come citofono interno con SIP Client

  • Funzione client per sistemi di terzi SIP, ad esempio Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilità di effettuare chiamate dirette SIP o tramite registrar.
  • Possibilità di 64 chiamate interne, ad es. in portineria.
  • Supporto Early Media per immagine video

Integrazione di servizi Internet

  • Portale meteo Gira: visualizzazione delle previsioni meteo per fino a cinque località (è necessario il collegamento a Internet).

Caratteristiche in qualità di client Gira HomeServer

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con un Gira HomeServer a partire dalla versione 4.13 del software Expert Gira HomeServer.
  • Gira G1 rappresenta l’interfaccia grafica del Gira Home Server. In questo modo vengono supportate quasi tutte le funzioni presenti nella fornitura standard del Gira HomeServer e anche diagrammi, telecamere, archivi telecamere, messaggi, visualizzazioni di valori e previsioni meteo. È possibile rappresentare anche la visualizzazione libera.
  • È supportato sia il design chiaro che scuro ed è possibile commutare fra entrambi.
  • È possibile una parametrizzazione semplificata tramite il GPA, se il G1 deve essere utilizzato come semplice pannello di comando.
  • Inoltre, il G1 può essere utilizzato in parallelo come citofono interno. Questa funzione può essere realizzata per il sistema di citofonia Gira bifilare tramite il gateway IP SdC o anche come client SIP.

Caratteristiche in qualità di client Gira X1

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con server Gira X1.
  • Dopo l’attivazione, Gira G1 visualizza il design dell’interfaccia di Gira X1. Possono essere supportate fino a 500 funzioni Gira X1.
  • Oltre alle funzioni Gira X1 per il controllo dell’edificio, Gira G1 presenta in qualità di client Gira X1 le seguenti funzioni:- Funzione diretta- Sistema di citofonia Gira- Servizio meteo online

Caratteristiche in qualità di client del server Gira One

  • A seconda della configurazione, è possibile utilizzare il Gira G1 come client in impianti con un Gira One Server.
  • Dopo l'attivazione il Gira G1 visualizza l'interfaccia Gira della app Gira Smart Home. Qui possono essere visualizzate fino a 250 utenze Gira One.
  • In un progetto Gira One è ammesso un massimo di 50 Gira G1.
  • Oltre alle utenze per il controllo dell’edificio, nel Gira G1 in qualità di client del server Gira One sono disponibili le seguenti funzioni:-Funzione diretta.-Sistema di citofonia Gira.-Servizio meteo online.
  • L'alimentazione di tensione di Gira G1 avviene tramite l'alimentatore integrato da 24 V DC oppure tramite il cavo di rete (Power over Ethernet)
  • Gira G1 può essere utilizzato in reti da 2,4 o 5 GHz.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
PoE

Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE

Standard POE:
IEEE 802.3af

Installazione di rete:
Specifica Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Potenza assorbita
Massimo:
8 W
Tipico:
4 W

Collegamenti
Collegamento di rete:
RJ45
Ingresso per apparecchi derivati per pulsante di chiamata al piano:
Morsetto ad innesto, set di cavi a 5 conduttori

Display
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Numero di colori:
16,7 M
Risoluzione:
800 x 1280 px, 216 ppi
Luminosità:
340 cd/m2
Contrasto:
1:1000
Angolazione:
> 85° da qualunque direzione

Temperatura ambiente:
da +5 °C a +40 °C

Sensore di prossimità
Portata:
max 40 cm
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 10° verticale
Grado di protezione:
IP3XD

Dimensioni
Altezza di montaggio:
L 114 x H 181 x P 15 mm

Profondità di montaggio:
18 mm

Cavo di collegamento:
24 V DC

Collegamenti
Alimentazione di tensione:
Morsetto a innesto a 2 poli

Alimentazione di tensione:
DC 16-31 V ± 2 V

Sensore di prossimità
Standard WLAN:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della fornitura

  • Modulo display, telaietto di montaggio, set di cavi a 5 conduttori, cavo patch

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira G1
Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 966 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software di pianificazione dei progetti V6.0.
Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

Cod. art.

ZIP, 2.690.226 Kb

Carica


Modulo sensore di temperatura per Gira G1
Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download