Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Komfort BT
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5376 01
5376 01
131,19 EUR
EAN 4010337050261
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5376 03
5376 03
131,19 EUR
EAN 4010337050537
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5376 27
5376 27
131,19 EUR
EAN 4010337050612
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 5376 28
5376 28
134,19 EUR
EAN 4010337050636
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5376 26
5376 26
138,93 EUR
EAN 4010337050575
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5376 005
5376 005
138,93 EUR
EAN 4010337050650
UI 1
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5376 015
5376 015
138,93 EUR
EAN 4010337087304
UI 1
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 5376 600
5376 600
147,51 EUR
EAN 4010337050674
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0671 ...

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
  • Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Funzione timer.
  • Funzione di allarme.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
180°

Valore di luminosità
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Fisso:
Servizio diurno

Sensibilità:
0, 25, 50, 75, 100 %

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tempo di disinserimento ritardato:
ca. 10 s - 60 min

Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537601

RFA, 524 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537601

IFC, 73 Kb

Carica


Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.944 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 251 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download