Luce di orientamento a LED 230 V~ RGB
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
RGB
Cod. art. 1169 00
1169 00
118,48 EUR
EAN 4010337042341
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Integrazione nel programma di interruttori Gira F100

pl.adattat. F100 p.Sys55 comp.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale.
  • La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui.
  • Come lampadine vengono impiegati LED RGB.
  • Mediante un ingresso di controllo si possono regolare in sequenza i colori bianco, blu, rosso, verde ed arancio o attivare un passaggio continuo da un colore all'altro dello spettro (circa 5 min).
  • Arrestando la sequenza al momento opportuno è così possibile regolare il colore desiderato.
  • La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato.
  • Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta.
  • Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Potenza assorbita:
1,8 W/2,0 VA

Intensità luminosa (bianca):
1,2 cd

Profondità di montaggio:
30 mm

Sezione dei conduttori
Massimo:
1,5mm²

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Contenuto della fornitura

  • La luce di orientamento a LED è dotata di una lamina in acciaio inox per la diffusione della luce (riduzione dell’abbagliamento).

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Spia luminosa a LED / Lampada di orientamento a LED
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 458 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download