Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.
Indicatore LED
Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
Possibilità di impostazione del colore del LED di stato (rosso, verde, blu, giallo, ciano, arancione, viola o bianco).
Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.
Dati tecnici
Supporto Gira One:
TP256
Supporto Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione:
III
Profondità di montaggio:
16 mm
Superficie del pulsante:
95 x 95 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
KNX Data Secure compatibile.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.