Presa SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4466 01
4466 01
7,39 EUR
EAN 4010337095088
UI 10
SP 21
bianco puro brillante
Cod. art. 4466 03
4466 03
7,39 EUR
EAN 4010337095101
UI 10
SP 21
bianco puro satinato
Cod. art. 4466 27
4466 27
7,39 EUR
EAN 4010337095125
UI 10/100
SP 21
antracite
Cod. art. 4466 28
4466 28
9,20 EUR
EAN 4010337095132
UI 10/100
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4466 26
4466 26
14,03 EUR
EAN 4010337095118
UI 10
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4466 005
4466 005
14,03 EUR
EAN 4010337095071
UI 10/100
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4466 015
4466 015
14,03 EUR
EAN 4010337095095
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4466 600
4466 600
22,74 EUR
EAN 4010337095149
UI 10
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0466 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Cradle to Cradle Certified
Certificati

Cod. art.

PDF, 454 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download