Attuatore On/Off 6 canali 16 A/attuatore veneziane 3 canali 16 A Standard per Gira One e KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5023 00
5023 00
284,18 EUR
EAN 4010337061106
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On-Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On-Off e veneziane. Per la funzione attuatore veneziane vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il funzionamento delle veneziane o di commutazione può essere parametrizzato. Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziane. Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziane A1 e A2, veneziane A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
  • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.
  • Funzionamento manuale delle uscite indipendente da KNX con indicatori di stato a LED intelligenti per il risparmio energetico.
  • Comando manuale ampliato: cambio tra funzionamento veneziane e commutazione prima dell'avvio dell'ETS.
  • Funzione Heartbeat per il monitoraggio dell'apparecchio, invio ciclico 1 bit.
  • Relè bistabili.
  • Alimentazione dal bus KNX, non è necessaria un’alimentazione di tensione ausiliaria.
  • Collegamento dei morsetti semplificato (nessuna sovrapposizione dei morsetti).

Funzioni veneziana

  • Modo operativo parametrizzabile: comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o sportelli di ventilazione.
  • Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
  • Per le veneziane a lamelle il tempo di corsa delle lamelle può essere parametrizzato in modo indipendente.
  • È possibile impostare il tempo di commutazione per il cambio di direzione del movimento e i tempi per il funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move).
  • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Inoltre, si possono ricevere segnali di risposta su una posizione della tenda non valida o un movimento dell’azionamento.
  • Attribuzione fino a 5 funzioni di sicurezza diverse (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. Le funzioni di sicurezza (oggetti, tempi di ciclo, priorità) sono create in comune per tutte le uscite in base al dispositivo. L’assegnazione delle singole uscite alle funzioni di sicurezza e alle reazioni di sicurezza possono essere parametrizzate in base al canale.
  • È possibile stabilire una funzione di blocco per ciascuna uscita veneziana.
  • Semplice protezione solare: la funzione di protezione dalla luce solare con posizioni fisse e variabili della tenda o delle lamelle all’inizio o alla fine della funzione può essere attivata separatamente per ogni uscita.
  • Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.
  • Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
  • Funzione crepuscolo.
  • Messaggi di stato per la posizione finale superiore e inferiore.

Funzioni di commutazione

  • Commutazione indipendente delle uscite di commutazione.
  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Risposta commutazione: alla modifica o invio ciclico sul bus.
  • Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita.
  • Reazione al ritorno della tensione al bus impostabile per ciascuna uscita (ON o nessuna reazione).
  • Funzione di blocco con oggetto della risposta parametrizzabile per ciascun canale.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme).
  • Possibilità di integrazione nelle scene luce: Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale
KNX:
da 21 a 32 V DC SELV

Potere di commutazione:
250 V AC, 16 A / AC1

Massima corrente di accensione:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti:
totale 20 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3000 W
Carico capacitivo:
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

Corrente assorbita
KNX:
5 - 18 mA

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support).
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off / attuatore veneziana 16 A Standard & Komfort per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Carica


Attuatore On/Off 16 A / attuatore veneziana 16 A Standard per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.2

Cod. art. 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 5.025 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Download (de)


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Cod. art. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.869 Kb

Carica


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Cod. art. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.488 Kb

Carica


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.6.

Cod. art. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.673 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download