Modulo pulsanti di chiamata System 106
2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
acciaio inox
Cod. art. 5532 920
5532 920
226,51 EUR
EAN 4010337022596
UI 1
SP 20
alluminio
Cod. art. 5532 926
5532 926
203,16 EUR
EAN 4010337022589
UI 1
SP 20
bianco traffico (verniciato)
Cod. art. 5532 902
5532 902
172,97 EUR
EAN 4010337022572
UI 1
SP 20
acciaio inox V4A
Cod. art. 5532 914
5532 914
296,62 EUR
EAN 4010337091974
UI 1
SP 20
bronzo
Cod. art. 5532 921
5532 921
296,62 EUR
EAN 4010337100874
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare
System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.
Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità
I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

Installazione semplice e montaggio graduale
Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

Diciture individuali
Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.
  • Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.
  • Sono possibili diverse varianti di diciture.

Dati tecnici

Ali­men­ta­zio­ne di ten­sio­ne
Si­ste­ma:
me­dian­te cavo piat­to, 10 poli

Po­ten­za as­sor­bi­ta
Mas­si­mo:
160 mW
Mo­da­lità stand-​by:
14 mW

Col­le­ga­men­ti
Si­ste­ma:
2 stri­sce di prese

Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
da -25 °C a +70 °C

Grado di pro­te­zio­ne:
IP54

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensionin mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Citofonia modulare e flessibile
Vedere chi è alla porta con Gira System 106. Il design pulito e raffinato, i materiali resistenti e la tecnologia all'avanguardia in una struttura compatta assicurano comfort, sicurezza e un aspetto estetico elegante già sulla porta di casa. La sua modularità offre massima flessibilità di configurazione, con la possibilità di adattare o ampliare il sistema in qualsiasi momento. Montato semplicemente sulla parete, il sistema è idoneo sia per edifici di nuova costruzione, sia per l'espansione a posteriori. Gira System 106 è compatibile con tutti i citofoni interni Gira e le soluzioni di citofonia Gira.
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5532920

RFA, 384 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5532920

IFC, 12 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


System 106 Modulo pulsanti di chiamata
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 880 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download

Consenso ai cookie

Cliccando su "Accetta tutti", l'utente acconsente all'utilizzo di cookie e tecnologie simili da parte di Gira e all'elaborazione dei dati di utilizzo del sito web per migliorare il sito stesso e per creare il profilo dell'utente al fine di visualizzare pubblicità personalizzata. Si prega di notare che Gira condivide anche le informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente con partner per social media, pubblicità e analisi.

L'utente acconsente anche alla trasmissione, per le finalità di cui sopra, da parte di Gira e di terzi dei dati di utilizzo del sito web nei cosiddetti Paesi terzi non sicuri al di fuori della CEE anche se in tale frangente non viene garantito un livello di protezione dei dati comparabile a quello previsto secondo il diritto della UE. Sussiste anche il rischio di accesso, da parte delle autorità locali, ai dati trattati e limitazione o esclusione dei diritti degli interessati.

È possibile modificare in qualsiasi momento le proprie impostazioni facendo clic sul link "Impostazioni sui cookie". Qui è possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto retroattivo.
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
  • Sito del cliente commerciale: preimpostazioni e preferenze. Compresi nome, indirizzo ed e-mail se viene compilato un modulo di contatto. (Da riutilizzare con un altro modulo all'interno della stessa sessione), indirizzo IP (anonimizzato)
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
Finalità del trattamento dei dati:Serve a mantenere lo stato della configurazione dell'Home Assistant nell'ambito dell'utilizzo di Gira Home Assistant

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, ID della configurazione - un riferimento personale si ha solo quando la configurazione è completata (personale tecnico selezionato e inserire i dati)
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
Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato), classificazione del gruppo target (committente/utente finale, artigiano specializzato, progettista, grossista, architetto)
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
Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato/abbreviato), regione approssimativa del visitatore, browser e plug-in utilizzati, impostazione della lingua del browser, ora di richiamo della pagina, tempo di caricamento, sistema operativo, dimensioni dello schermo, referrer, ora delle visite precedenti, numero di visite
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
Finalità del trattamento dei dati:Verifica se l'inserimento dei dati sui siti web è effettuato da un essere umano o da un programma automatizzato

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente
  • Sito del cliente commerciale: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente, data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Analisi dell'utilizzo del sito web. Google Analytics analizza, tra l'altro, la provenienza dei visitatori e il tempo di permanenza sulle singole pagine consentendo così una migliore ottimizzazione delle pagine e delle funzioni.
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di video

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente
  • Sito del cliente commerciale: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente, data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:più di 12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Con Hotjar possiamo creare una sorta di immagine termica delle pagine selezionate. Questo consente di vedere come gli utenti si muovono all'interno del sito. Vediamo dove cliccano, quanto scorrono e come si muovono all'interno della pagina.
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:più di 12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di mappe interattive

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato), data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Per rilevare gli interessi dell'utente e mostrare prodotti adeguati.

Finalità del trattamento dei dati:Con Doubleclick è possibile attivare e gestire annunci pubblicitari su un sito web. Quando, dove e con quale frequenza questi annunci devono apparire è controllato dall'operatore tramite le campagne.
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Tracciando l'utilizzo delle offerte Gira, i processi di marketing e di vendita di Gira possono essere digitalizzati e automatizzati. La segmentazione degli abbonati/dei visitatori del sito web consente di fornire informazioni mirate e più personalizzate. Una maggiore attenzione può aumentare le attività di follow-up e incrementare inoltre la soddisfazione dei clienti.

Categorie di dati personali:Data e ora, tipo (oggetto, ad es. eMailing, LeadPage), referrer del browser, user agent, ID del link (opzionale), ID dell'oggetto, informazioni opzionali dipendenti dall'oggetto, parametri di trasferimento individuali, coordinate geografiche o in alternativa coordinate geografiche basate su IP (per i moduli con inserimento dell'indirizzo) tramite Locr GmbH (raccolta di indirizzi postali senza nome e cognome) con ubicazione del server in Germania
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
Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:90 giorni

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Analisi dell'utilizzo del sito web, utilizzo delle informazioni per l'attivazione di inserzioni pubblicitarie su misura su LinkedIn (retargeting)
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
Trasferimento verso un paese terzo:I dati personali dell'utente non vengono inoltrati a Paesi terzi. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati personali a Paesi terzi da parte di LinkedIn si rimanda qui alla rispettiva Informativa sulla privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne. Google Ads utilizza i dati per inserire gli annunci pubblicitari di Gira su siti web, piattaforme di social media, risultati di ricerca e altre piattaforme digitali e per misurare il successo delle campagne pubblicitarie.

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:90 giorni