Nuovo

Sensore tattile 4.95 Komfort 1 modulo per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5001 003
5001 003
182,35 EUR
EAN 4010337070870
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 5001 028
5001 028
182,35 EUR
EAN 4010337070887
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
  • Sensore tattile con accoppiatore bus integrato e possibilità di collegare un sensore remoto cablato.
  • Il sensore tattile 4.95 è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente.
    Le superfici di comando dei set di bilancieri sono in materiale pregiato, spesso tre millimetri, come vetro, acciaio inox o alluminio.
  • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
  • Feedback tattile quando si preme un tasto.
  • Funzioni: on/off, dimmer della luminosità e della temperatura del colore, regolazione del colore, veneziane, encoder, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
  • Commutazione: reazione alla pressione e/o al rilascio, accensione, spegnimento, commutazione.
  • Dimmer della luminosità e temperatura del colore: tempi per attivazione breve e prolungata, diversi livelli di regolazione, ripetizione telegramma per attivazione prolungata, invio di un telegramma di stop al termine dell’attivazione.
  • Regolazione del colore: possibilità di impostare il tipo di regolazione del colore, la gamma e i valori cromatici. È possibile regolare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e ciclo di colori / regolazione della luminosità, valore iniziale e incremento della regolazione e la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo.
  • Controllo veneziane: quattro metodi di comando diversi con tempi per azionamento corto e lungo e regolazione delle lamelle.
  • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
  • Derivazione scene: con o senza funzione di memoria, richiamo scena interna con o senza funzione di memoria.
  • Comando a 2 canali: per ogni bilanciere o per ciascun tasto può essere impostato il comando di due canali separati. Ogni volta che viene premuto il tasto possono così essere inviati sul bus fino a due telegrammi. I canali possono essere impostati individualmente sulle funzioni commutazione, encoder o richiamare scena.

Caratteristiche apparecchio derivato regolatore

  • La funzione del sensore tattile apparecchio derivato regolatore consente di controllare regolatori della temperatura ambiente esterni.
  • Commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale.
  • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.

Funzioni dei LED di stato

  • Ciascun LED di stato può essere parametrizzato indipendentemente dalla superficie di comando.
  • I LED di stato possono accendersi con luce rossa, verde, blu, gialla, azzurra, arancione, viola o bianca, a scelta.
  • Funzioni dei LED di stato: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicazione di stato, indicazione di stato inversa, comando tramite un altro oggetto LED, indicazione della modalità operativa, indicazione dello stato del regolatore, indicazione dello stato di presenza e indicazione dello stato di presenza inverso.
  • Per ogni LED di stato è anche possibile abilitare una funzione sovrapposta, che permette di impostare un altro colore e un altro tipo di indicazione.

Funzioni generali

  • LED messaggio di allarme: tutti i LED del sensore tattile possono lampeggiare contemporaneamente in rosso in caso di allarme.
  • Illuminazione di orientamento a LED: per l’orientamento è possibile accendere o spegnere tutti i LED in modo permanente, mostrare lo stato di un oggetto di comunicazione separato (ON, OFF, lampeggio) o accenderli alla pressione di un tasto qualsiasi e rispegnerli automaticamente al termine di un ritardo.
  • LED abbassamento notturno: controllo della luminosità di tutti i LED di stato attraverso un oggetto di comunicazione. È così possibile ad esempio ridurre la luminosità nelle ore notturne a un valore configurabile nell’ETS.
  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
  • Funzione scene: memorizzazione interna di max otto scene con otto canali di uscita.
  • Misurazione della temperatura:misurazioni della temperatura ambiente con un sensore interno, un sensore remoto interno e cablato o un sensore interno ed esterno.
  • Misurazione dell’umidità ambientale:misurazione dell’umidità dell’aria ambiente con un sensore interno.
  • Protezione antismontaggio
  • Interruttori a bilanciere personalizzabili tramite il servizio diciture Gira.
  • Set di bilancieri con materiale vero spesso fino a 3 mm disponibili separatamente.
  • A partire da I01 tasto aggiuntivo sul bordo inferiore del sensore tattile.
  • Funzioni: commutazione, regolazione e temperatura del colore, ombreggiatura, encoder e derivazione scene.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
16 mm

Superficie del pulsante:
95 x 95 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5001003

RFA, 368 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5001003

IFC, 35 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4 Komfort per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.306 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4 Komfort per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.304 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4 Komfort per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.6

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 4.795 Kb

Carica


Download (de)


Tastsensor 4 Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 4.076 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download