Attuatore analogico 4 moduli per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1022 00
1022 00
420,64 EUR
EAN 4010337010708
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Alimentazione di tensione

Tensione alimentaz. 24 V AC 1 A AMG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’attuatore analogico 4 moduli AMG con accoppiatore bus integrato converte i telegrammi KNX (1 byte e 2 byte) in segnali di uscita analogici.
  • Questi segnali di uscita analogici consentono agli attuatori di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione di adattare le loro grandezze di uscita sulla base delle informazioni del bus e di partecipare a processi di regolazione.
  • Uscite di tensione con sorveglianza del cortocircuito.
  • Lo stato delle uscite viene segnalato dal LED di stato.
  • Le grandezze di uscita possono essere sottoposte a comando forzato.
  • Le uscite non necessarie possono essere disattivate.
  • Le quattro uscite vengono parametrizzate su segnali di tensione o di corrente mediante il software.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Numero di uscite:
4

Tensione nominale:
24 V AC

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Alimentazione di tensione:
Morsetti a vite
Uscite:
Morsetti a vite

Segnali di corrente sull'uscita
da 0 a 20 mA:
Carico ≤ 500 Ω
Da 4 a 20 mA:
Carico ≤ 500 Ω

Segnali di tensione sull'uscita
da 0 a 1 V:
Carico ≥ 1 kΩ
da 0 a 10 V:
Carico ≥ 1 kΩ

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102200

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102200

IFC, 164 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Download (de)


Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 1022 00

PDF, 211 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download