Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere
Contatto di chiusura a 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2844 01
2844 01
37,01 EUR
EAN 4010337082033
UI 10
SP 29
bianco puro brillante
Cod. art. 2844 03
2844 03
37,01 EUR
EAN 4010337082040
UI 10
SP 29
antracite
Cod. art. 2844 28
2844 28
39,69 EUR
EAN 4010337082064
UI 10
SP 29
color alluminio
Cod. art. 2844 26
2844 26
43,64 EUR
EAN 4010337082057
UI 10
SP 29
nero opaco
Cod. art. 2844 005
2844 005
43,64 EUR
EAN 4010337037903
UI 10
SP 29
grigio opaco
Cod. art. 2844 015
2844 015
43,64 EUR
EAN 4010337087182
UI 10
SP 29
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 2844 600
2844 600
47,39 EUR
EAN 4010337021957
UI 10
SP 29
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 284401

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 284401

IFC, 28 Kb

Carica


Pulsante 3 moduli 1 polo
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante a bilanciere per funzione pulsante 3 moduli a 1 polo

Cod. art. 2844 ..

PDF, 21 Kb

Carica


Download (de)


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Cod. art.

PDF, 534 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download