Videocamera a colori per citofono esterno

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1265 66
1265 66
827,36 EUR
EAN 4010337265665
UI 1
SP 10
antracite
Cod. art. 1265 67
1265 67
831,35 EUR
EAN 4010337265672
UI 1
SP 10
color alluminio
Cod. art. 1265 65
1265 65
831,35 EUR
EAN 4010337265658
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Citofono esterno IN 1x Citofono esterno IN 3x

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio in una normale scatola da incasso.
  • Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Espansione dei citofoni esterni con una videocamera a colori con commutazione automatica giorno/notte.
  • Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
  • Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo nell'area di ingresso della porta.
  • Compensazione automatica della controluce.
  • Taratura automatica del bianco.
  • Regolazione automatica del guadagno (AGC).
  • Riscaldamento integrato della videocamera in funzione della temperatura.
  • Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Mediante cavo di collegamento

Collegamento cavo di collegamento:
2 strisce di prese

Grado di protezione:
IP44

Alimentazione di tensione
Fino a 2 videocamere:
Mediante cavo di collegamento
A partire dalla 3a videocamera:
mediante alimentazione di tensione per sistema di citofonia

Collegamenti
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese
composito:
1 strisce di prese

Elemento di ripresa dell'immagine:
Sensore CCD 0,85 cm (1/3″)

Angolo di apertura obiettivo grandangolare:
150°

Area di rilevamento visibile della videocamera:
100°

Campo rilevabile (con orientamento di 20°):
140°

Sistema dei colori:
PAL

Elementi dell'immagine:
500 (H) x 582 (V)

Risoluzione orizzontale:
380 linee TV

Soglia di commutazione da colore a B/N:
1 lx

Sensibilità luminosa nel servizio B/N:
0,1 lx

Tempo di esposizione diaframma elettronico:
fino a 1/100000 s

Filtro IR:
Integrato

Altezza di montaggio consigliata della telecamera:
1,50 m

Profondità di montaggio:
39 mm

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +50 °C

Avvisi

  • La videocamera a colori non deve essere posizionata direttamente sotto una lampada.
  • Adatta per l’impiego nella colonna energetica Gira.
  • Nonadatta per l’impiego nella colonna energetica Gira con luce.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126566

RFA, 752 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126566

IFC, 57 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Videocamera a colori
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1265 ..

PDF, 120 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download