Tensione nominale:
24 V AC
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Alimentazione di tensione:
Morsetti a vite
Segnali di corrente sull'uscita
da 0 a 20 mA:
Carico ≤ 500 Ω
Da 4 a 20 mA:
Carico ≤ 500 Ω
Segnali di tensione sull'uscita
da 0 a 10 V:
Carico ≥ 1 kΩ
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C