Nuovo

Modulo dimmer rotativo DALI da incasso con alimentatore integrato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2027 00
2027 00
165,00 EUR
EAN 4010337129608
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 01/2025.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
  • Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.

Caratteristiche del prodotto senza programmazione

  • Modulo dimmer rotativo da incasso DALI con alimentatore integrato per max 26 utenze DALI.
  • Collegamento in parallelo di max 4 moduli dimmer rotativi da incasso DALI con alimentatore integrato che consente di alimentare max 104 utenze DALI.
  • Compatibile con diversi master.
  • LED per la localizzazione degli apparecchi.
  • Alimentatore DALI a prova di cortocircuito.
  • Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.
  • Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.

Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2

  • Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
  • Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale.
  • Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
  • Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza assorbita:
Max. 2 W

Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)

Corrente del bus garantita:
52 mA

Corrente del bus consentita:
max 250 mA

Corrente di cortocircuito:
max 61 mA

Numero di utenze DALI:
max 26

Numero di moduli dimmer rotativi da incasso DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato:
max 4

Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download