Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Morsetti a vite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4180 01
4180 01
7,28 EUR
EAN 4010337092797
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4180 03
4180 03
7,28 EUR
EAN 4010337092810
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4180 27
4180 27
7,28 EUR
EAN 4010337092834
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4180 28
4180 28
8,86 EUR
EAN 4010337092841
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4180 26
4180 26
13,52 EUR
EAN 4010337092827
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4180 005
4180 005
13,52 EUR
EAN 4010337092780
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4180 015
4180 015
13,52 EUR
EAN 4010337092803
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4180 600
4180 600
21,91 EUR
EAN 4010337092858
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0180 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download