Nuovo

Gira F1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2049 00
2049 00
481,12 EUR
EAN 4010337112211
UI 1
SP 25
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
    Funzionalità KNX

    • Come ponte KNX, accoppia due sistemi KNX indipendenti.
    • Comunicazione KNX bidirezionale da KNX IP a KNX TP.
    • 1000 indirizzi di gruppo.
    • Supporta KNX Secure.
    • Può adattare gli indirizzi di gruppo ai sistemi KNX (mapping).
    • Avvio con l'ETS.
    • Due applicazioni separate, come dispositivo TP e apparecchio IP.
    • Applicazioni:
      • Ad esempio, l’inoltro di telegrammi KNX da una stazione meteo condivisa dell’edificio al sistema KNX privato dell’appartamento.
      • I messaggi come ad esempio manutenzione dell’ascensore attiva, visita degli addetti alla pulizia finestre ecc. vengono inoltrati nell’appartamento.
    • Anche per l'impiego in ambito commerciale, ad es. in centri commerciali o quando palazzi aziendali d'epoca devono comunicare tra loro con sistemi KNX indipendenti.
    • L'aggiornamento del firmware viene effettuato tramite il Gira Project Assistant (GPA).

    Funzionalità SIP

    • Separazione sicura di due reti.
    • Accesso protetto alla rete privata.
    • Vengono inoltrati solo i telegrammi SIP parametrizzati.
    • Semplice parametrizzazione sul sito web degli apparecchi.
    • Supporta SIP e SIPS.

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Tensione nominale:
    24 – 30 V DC

    Potenza assorbita:
    2 W

    Comunicazione IP:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Collegamenti
    IP:
    2 prese RJ45 (public/private)
    KNX:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Temperatura ambiente:
    0 °C – + 45 °C

    Scheda microSD:
    non supportato

    Avvisi

    • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 2

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Gira F1
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l'uso.

    Cod. art. 2049 00

    PDF, 151 Kb

    Carica


    PSTI Statement of Compliance

    Cod. art.

    PDF, 280 Kb

    Carica


    Download (de)


    Gira F1
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation

    Cod. art. 2049 00

    PDF, 998 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download