Nuovo

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta ed elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~
Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 3112 30
3112 30
48,04 EUR
EAN 4010337123873
UI 10
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 08/2024.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori opzionali

Elementi di illuminazione a LED (adatto per 3112 ../3116 ..)

el.illum.LED 230 V~/V1 0,5 mA RO el.illum.LED 12 - 30 V~/V4 0,5 mA RO

Elementi di illuminazione a LED (adatto per 3116 ..)

el.illum.LED 230 V~/V2 0,5 mA RO el.illum.LED 12 - 30 V~/V5 0,5 mA RO

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con elemento di illuminazione a LED arancione.
  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture “Heizung Ein/Aus" in dotazione.
  • Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
  • Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 0,5 mA arancione in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli interruttori numeri di articoli vecchi/nuovi
Più strumenti

Panoramica degli ordini elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Opzioni di combinazione, opzioni di connessione e funzioni di elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Panoramica degli ordini di elementi di illuminazione a LED
Documentazione tecnica

Panoramica degli ordini di elementi di illuminazione a LED: Nuova generazione di interruttori

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Carica


Download (de)


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.927 Kb

Carica


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Carica


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download