Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.
Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
Prova di tensione dal lato anteriore.
La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
Leva di sblocco facilmente accessibile.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
3158 00:
32 mm
3878 00:
23 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
Avvisi
Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.