Attuatore radio dimmer eNet 1 modulo
20 – 500 W/VA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5430 00
5430 00
165,60 EUR
EAN 4010337774259
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

server AMG Modulo ricev. radio AMG

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tramite una linea dati, l’attuatore dimmer eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di commutazione e regolazione di luci di diversi carichi elettrici dal modulo ricevente eNet a radiofrequenza o dal server eNet.
  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione e minima memorizzabile.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Segnale di risposta ai sensori a radiofrequenza eNet.
  • Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Metodo di regolazione luce.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza dissipata:
Max. 4 W

Stand-by:
Max. 0,3 W

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
da 20 a 500 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 500 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 500 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 500 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED:
tip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 100 W

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Lunghezza della linea dati:
max 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente eNet a radiofrequenza o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543000

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543000

IFC, 24 Kb

Carica


Attuatore dimmer a radiofrequenza 1 modulo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5430 00

PDF, 434 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download