Attuatore dimmer 2 canali per KNX
2 x 300 W/VA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2172 00
2172 00
365,00 EUR
EAN 4010337082217
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato.
  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus (possibile anche servizio cantiere).
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.

Funzioni

  • Comando indipendente dei canali di regolazione.
  • Funzione interruttore centrale per il comando di tutti i canali di regolazione.
  • Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus.
  • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico / LED BT (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale / LED BT (induttivo / ritardo di fase), LED AT (ritardo di fase) e LED AT (anticipo di fase).
  • Segnale di risposta "Commutazione" e "Valore della luminosità".
  • Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile.
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Comportamento di accensione parametrizzabile con comando relativo di regolazione luce.
  • Accensione e spegnimento delicati della lampada.
  • Impostazione e ridimensionamento automatici del campo di luminosità regolabile con impiego di amplificatori di potenza universali.
  • Il comportamento di un canale di regolazione nello stato "OFF" alla ricezione di un comando relativo di regolazione può essere parametrizzato (accensione e aumento della luminosità o nessuna reazione).
  • Telegrammi di segnalazione di cortocircuito, sovraccarico ed avaria del carico.
  • Segnale di risposta del tipo di carico collegato.
  • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni uscita.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione di illuminazione delle scale).
  • Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
  • Funzione combinatoria logica e fino a otto scene possibili per canale di regolazione.
  • Contatore delle ore di lavoro per rilevare l'ora di accensione.
  • Reazioni per assenza e ritorno della tensione del bus impostabili.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
110 - 230 V AC, 50/60 Hz

Potenza allacciata max (230 V AC) per canale
Lampade a incandescenza:
da 20 a 300 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 300 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 300 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 300 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade AT a LED:
tip. 3 fino a 60 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 60 W

Potenza allacciata (110 V AC) per canale
Lampade a incandescenza:
da 20 a 150 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 150 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 150 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 150 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 50 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 50 W
Lampade AT a LED:
tip. 3 fino a 30 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 30 W

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Attuatori dimmerabili Gira per KNX
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 217200

IFC, 14 Kb

Carica


Attuatore d'attenuazione 1-/2-/4 (I04)
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 878 Kb

Carica


Attuatore d'attenuazione semplice, doppio, quadruplo (I04)
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 649 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Download (de)


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 6.798 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download