Nuovo

Elemento di illuminazione a LED 230 V~ / variante 1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
LED bianco, 0,5 mA
Cod. art. 3791 010
3791 010
10,27 EUR
EAN 4010337110361
UI 1/5
SP 01
LED rosso, 0,5 mA
Cod. art. 3791 011
3791 011
10,27 EUR
EAN 4010337110415
UI 1/5
SP 01
LED arancio, 0,5 mA
Cod. art. 3791 012
3791 012
10,27 EUR
EAN 4010337110316
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Caratteristiche

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli interruttori numeri di articoli vecchi/nuovi
Più strumenti

Panoramica degli ordini elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Opzioni di combinazione, opzioni di connessione e funzioni di elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Panoramica degli ordini di elementi di illuminazione a LED
Documentazione tecnica

Panoramica degli ordini di elementi di illuminazione a LED: Nuova generazione di interruttori

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Carica


Download (de)


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.927 Kb

Carica


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Carica


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download