Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo “EDV"
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4458 01
4458 01
8,99 EUR
EAN 4010337093176
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4458 03
4458 03
8,99 EUR
EAN 4010337093190
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4458 27
4458 27
8,99 EUR
EAN 4010337093213
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4458 28
4458 28
10,29 EUR
EAN 4010337093220
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4458 26
4458 26
14,95 EUR
EAN 4010337093206
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4458 005
4458 005
14,95 EUR
EAN 4010337093169
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4458 015
4458 015
14,95 EUR
EAN 4010337093183
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0458 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Anello portante con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download