Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In
F100

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2617 112
2617 112
765,41 EUR
EAN 4010337035626
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Tensione alimentaz. 24 V DC 300 mA AMG

Per l’utilizzo nel sistema di citofonia

centralina comando Audio AMG Centralina comando Video AMG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
  • Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
  • Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
  • Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva.
  • L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
  • Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
  • Protezione dei dati tramite processo di codifica.
  • Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.
  • Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.
  • Possibilità di contatto a 360° del dito.
  • Indicazione di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.
  • Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa.
  • Ronzatore di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico.
  • Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia.
  • Ai due relè commutatori integrati possono essere attribuite dita diverse, ad esempio il pollice: attivazione dell'apriporta, indice: accensione o spegnimento dell'illuminazione esterna.

Ingressi e uscite

  • Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
da alimentazione di tensione per sistema di citofonia:
24 V DC ±10%
dal sistema di citofonia:
DC 26 V ± 2 V

relè
Numero:
2
Contatti:
1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità:
CA/CC 24 V /1,6 A

Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia:
1 strisce di prese
relè:
Ognuno 3 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite

Immunità ESD:
Fino a 15 kV

Profondità di montaggio:
33 mm

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +70 °C

Avvisi

  • Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
  • Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.
  • Possibilità di integrazione nel Profilo 55.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download