Sensore energia radio eNet 4 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5473 00
5473 00
305,31 EUR
EAN 4010337774372
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I sensori energia eNet a radiofrequenza consentono la trasmissione a radiofrequenza di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet.
  • Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata.
  • Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica.
  • Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in base agli eventi o temporizzata.
  • Sincronizzazione dell’ora con il server eNet.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Campo di misura
Energia elettrica:
da 0 mA a 16 A
Potenza elettrica:
da 0 a 3680 W
Consumo di energia:
0 ... 99999 kWh

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Corrente nominale assorbita dal carico:
16 A

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Lunghezza della linea dati:
max 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo dispositivo per il montaggio in serie occorre un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 547300

RFA, 484 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 547300

IFC, 164 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Sensore energia a radiofrequenza 4 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5473 00

PDF, 1.235 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download