Nuovo

Rilevatore di movimento Cube 240 per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2194 02
2194 02
318,82 EUR
EAN 4010337056386
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2194 10
2194 10
321,36 EUR
EAN 4010337056379
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il rilevatore di movimento PIR è composto da tre sensori a infrarossi passivi (PIR) con sensore di luminosità integrato, ricevitore IR integrato e diodo a emissione di luce rossa (LED) integrato per indicare un movimento rilevato in modalità test.
  • Due uscite luce indipendenti.
  • Uscita luce: Possibilità di parametrizzazione di commutazione, trasmettitore del valore di dimmeraggio o apparecchio derivato per scene luminose. Funzionamento in modo completamente automatico (automatico On o Off) o semi-automatico (manuale On, automatico Off). Possibilità di attivazione del tempo di disinserimento regolabile o del tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno/notte. Oggetto di interdizione.
  • Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
  • Sensibilità del sensore parametrizzabile.
  • Inviare i valori di luminosità in modo ciclico o in caso di modifiche.
  • Uscita di presenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
  • Uscita di assenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. In questo caso, il disinserimento ritardato inizia a decorrere non appena qualcuno accede nel campo di rilevamento. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
  • Azionamento manuale tramite telecomando IR.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Angolo di rilevamento:
240°

Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento frontale, max:
circa 16 m
Portata su ciascun lato, max:
circa 16 m

Valore di luminosità:
2 - 1000 lx

Grado di protezione:
IP54

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Avvisi

  • Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno.
  • Opzionale: Azionabile a distanza tramite telecomando IR KNX.

Contenuto della fornitura

  • Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.

Dimensionin mm

B 87 H 87 T 85

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


KNX Rilevatore di movimento Cube 240
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5

Cod. art. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Download (de)


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2194 ..

PDF, 941 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download