Nuovo

Accoppiatore di area o di linea per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2123 00
2123 00
365,00 EUR
EAN 4010337125686
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collega due linee/segmenti/aree di trasmissione dati KNX e garantisce una separazione galvanica tra queste linee/segmenti/aree.
  • Da utilizzare indirizzando come accoppiatore di area, accoppiatore di linea, accoppiatore di segmento o amplificatore.
  • Impiego come accoppiatore di segmento per l’estensione di una linea con altri segmenti di linea, con possibilità di configurazione di una tabella filtro per il segmento di linea.
  • Funzioni di filtro per telegrammi di gruppo e telegrammi indirizzati fisicamente configurabili separatamente nell’ETS.
  • Comando manuale per la disattivazione delle funzioni di filtro (separatamente per telegrammi di gruppo e telegrammi indirizzati fisicamente).
  • Visualizzazione della modalità operativa attuale e dello stato delle funzioni filtro tramite LED di stato multicolore.
  • Filtraggio, inoltro e blocco di telegrammi crittografati e non crittografati, indipendentemente dalla messa in funzione come prodotto KNX Data Secure.
  • Secure Proxy per il collegamento di una linea non crittografata e crittografata (ad es. tra un edificio (linea non crittografata) e area esterna (linea crittografata) o quando si utilizzano due apparecchi per creare un Secure-Bridge tra due linee non crittografate.
  • Impostazione automatica della funzionalità come Secure-Proxy in ETS6 dopo una messa in funzione sicura utilizzando un certificato dell’apparecchio.
  • Progettazione e messa in funzione dell’apparecchio a partire da ETS 5, dalla versione 5.7.7 in poi, se utilizzato come accoppiatore di area, accoppiatore di linea o amplificatore. Con l’ETS 6, a partire dalla versione 6.1.0 (consigliato), utilizzo aggiuntivo come accoppiatore di segmento o Secure Proxy.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale
KNX:
DC 21 - 32 V SELV

Corrente assorbita KNX
linea di livello superiore:
9 mA
linea subordinata:
5 mA

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 1

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Accoppiatore di area o di linea
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2123 00

PDF, 867 Kb

Carica


Accoppiatore di area o di linea
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 2123 00

ZIP, 648 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Download (de)


Bereichs- bzw. Linienkoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2123 00

PDF, 656 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download