Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l’apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
L’apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall’alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
1 presa USB di tipo C.
A prova di cortocircuito e sovraccarico.
Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.
Dati tecnici
Tensione nominale:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tensione di uscita:
5 - 20 V DC
Corrente di uscita:
max 3,25 A
Potenza di carica:
15 - 65 W
Stand-by:
< 0,09 W
Classe di protezione:
II
Sezione dei conduttori:
max 2,5 mm2
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +35 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.