Alimentazione di tensione:
Mediante cavo di collegamento
Collegamento cavo di collegamento:
2 strisce di prese
Alimentazione di tensione
Fino a 2 videocamere:
Mediante cavo di collegamento
A partire dalla 3a videocamera:
mediante alimentazione di tensione per sistema di citofonia
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese
composito:
1 strisce di prese
Elemento di ripresa dell'immagine:
Sensore CCD 0,85 cm (1/3″)
Angolo di apertura obiettivo grandangolare:
150°
Area di rilevamento visibile della videocamera:
100°
Campo rilevabile (con orientamento di 20°):
140°
Elementi dell'immagine:
500 (H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale:
380 linee TV
Soglia di commutazione da colore a B/N:
1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N:
0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronico:
fino a 1/100000 s
Altezza di montaggio consigliata della telecamera:
1,50 m
Profondità di montaggio:
39 mm
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +50 °C