Con questa placcaa adattatrice e la placca (1-4 moduli) è possibile integrare i prodotti di System 55 in Gira TX_44.
Avvisi
Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
L’interruttore keycard d’albergo, la presa salvavita, l’interfaccia dati, la calotta dati, la calotta inseribile, il citofono interno standard con auricolare non possono essere integrati in questa placca adattatrice.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.