Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
Altoparlante resistente alle intemperie.
Microfono a elettrete di qualità.
Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
Volume della conversazione regolabile.
Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
Ridotto ingombro verticale di soli 19 mm.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Grado di protezione:
IP44
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Dimensionin mm
Citofono esterno 1 modulo:
B 110
H 181
T 19
Targhetta:
B 62
H 62
T -
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Diciture dei vostri prodotti Gira online In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online. Più strumenti