Protegge i dispositivi elettrici ed elettronici dalle sovratensioni transitorie.
Con segnale ottico e acustico.
Con morsetti a vite.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale IL:
16 A
Livello di protezione
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV
Profondità di montaggio:
31 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Avvisi
Protezione fine dalle sovratensioni transitorie, di tipo 3 per dispositivi elettrici ed elettronici a norma EN 61643-11.
Impiego solo in combinazione con protezione grossolana di tipo 1 e protezione media di tipo 2.
Impiego in reti TN, TT e IT.
Contenuto della fornitura
Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.