Colonna energetica Gira con 4 unità vuote, altezza 1400 mm
senza moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 1354 28
1354 28
1.052,73 EUR
EAN 4010337354284
UI 1
SP 17
color alluminio
Cod. art. 1354 26
1354 26
1.125,61 EUR
EAN 4010337354260
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 4 unità vuote.
  • Le quattro unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o di System 55.

Dati tecnici

Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti.
  • La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione.

Contenuto della fornitura

  • Placca Gira TX_44 4 moduli in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

Base: B 229 H 10 T 155
Colonna: B 142 H 1400 T 75

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Colonna energetica con unità vuote
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso, colonna energetica con quattro unità vuote, altezza 1400 mm (1354 ..), colonna energetica con elemento luminoso e tre unità vuote, altezza 1600 mm (1353 ..).

Cod. art. 1353 ..
1354 ..
1356 ..

PDF, 144 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download