Tensione nominale:
12 V DC SELV
Corrente assorbita:
400 mA
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Linea dati:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lunghezza della linea dati:
max 3 m
Numero di moduli eNet AMG:
max. 32