Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.
Caratteristiche del prodotto senza programmazione
L’application controller DALI-2 senza alimentazione di tensione bus richiede un’alimentazione di tensione esterna DALI conf. alla norma IEC 62386-101.
Compatibile con diversi master.
LED per la localizzazione degli apparecchi.
Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.
Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.
Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2
Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale.
Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione
Dati tecnici
Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)
Corrente assorbita:
max 4 mA
Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.