Nuovo

Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 3106 30
3106 30
17,23 EUR
EAN 4010337123927
UI 10/100
SP 24
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori opzionali

Elementi di illuminazione a LED (adatto per 3102 ../3106 ../3107 ..)

el.illum.LED 230 V~/V1 0,5 mA RO el.illum.LED 12 - 30 V~/V4 0,5 mA RO

Elementi di illuminazione a LED (adatto per 3106 ..)

el.illum.LED 230 V~/V2 0,5 mA RO el.illum.LED 12 - 30 V~/V5 0,5 mA RO

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli interruttori numeri di articoli vecchi/nuovi
Più strumenti

Panoramica degli ordini elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Opzioni di combinazione, opzioni di connessione e funzioni di elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download