Scatola di installazione Kaiser

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2485 00
2485 00
0,78 EUR
EAN 4010337031352
UI 25
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
  • Con 4 viti a cupola e 2 graffe a espansione.
  • Dimensioni secondo la norma tedesca DIN 49073.
  • Per tubi M20/M25.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
46 mm

Apertura di montaggio:
60 mm

Avvisi

  • La fornitura avviene esclusivamente nell'unità di imballaggio indicata.
  • Numero d'ordine Kaiser 1056-04

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download