Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale
2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 1362 27
1362 27
79,44 EUR
EAN 4010337362272
UI 1
SP 17
alluminio
Cod. art. 1362 26
1362 26
66,22 EUR
EAN 4010337362265
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con passacavo e canalina posteriore e laterale.
  • L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
  • Montaggio semplificato con moduli ad innesto.

Avvisi

  • Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
  • Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.

Dimensionin mm

1 modulo: 87 86 53
2 moduli: 158 86 53
3 moduli: 230 86 53
5 moduli: 372 86 53
5 moduli 600 mm: 587 86 53
8fach: 587 86 53

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira Profilo 55
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 106 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download