SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 4170 01
4170 01
67,59 EUR
EAN 4010337094708
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 4170 03
4170 03
67,59 EUR
EAN 4010337094722
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 4170 27
4170 27
67,59 EUR
EAN 4010337094746
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 4170 28
4170 28
69,88 EUR
EAN 4010337094753
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 4170 26
4170 26
73,34 EUR
EAN 4010337094739
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 4170 005
4170 005
73,34 EUR
EAN 4010337094692
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 4170 015
4170 015
73,34 EUR
EAN 4010337094715
UI 1/5
SP 02
Edelstahl (lackiert)
Cod. art. 4170 600
4170 600
87,49 EUR
EAN 4010337094760
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ersetzt voll kompatibel 1170 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
  • Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
  • Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Dati tecnici

Leistungsaufnahme
Betrieb:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Stand-by:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Lichtstärke:
0,2 cd

Einbautiefe:
29 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Avvisi

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download