SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontrolllicht und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 4552 01
4552 01
34,76 EUR
EAN 4010337095200
UI 1/5
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 4552 03
4552 03
34,76 EUR
EAN 4010337095217
UI 1/5
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 4552 27
4552 27
34,76 EUR
EAN 4010337095231
UI 1/5
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 4552 28
4552 28
36,01 EUR
EAN 4010337095248
UI 1/5
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 4552 26
4552 26
40,52 EUR
EAN 4010337095224
UI 1/5
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 4552 005
4552 005
40,52 EUR
EAN 4010337095194
UI 1/5
SP 11
Grau matt
Cod. art. 4552 015
4552 015
40,52 EUR
EAN 4010337095255
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ersetzt voll kompatibel 2763 ..

Accessori opzionali

LED-Beleuchtungselemente (neue Generation)

ÜSS-Modul

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Dati tecnici

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß IEC 60884-1.

Contenuto della fornitura

  • Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download