Nuovo

Modulo dimmer rotativo DALI da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2026 00
2026 00
71,00 EUR
EAN 4010337129592
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 01/2025.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
  • Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.

Caratteristiche del prodotto senza programmazione

  • L’application controller DALI-2 senza alimentazione di tensione bus richiede un’alimentazione di tensione esterna DALI conf. alla norma IEC 62386-101.
  • Compatibile con diversi master.
  • LED per la localizzazione degli apparecchi.
  • Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.
  • Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.

Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2

  • Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
  • Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale.
  • Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
  • Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione

Dati tecnici

Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)

Corrente assorbita:
max 4 mA

Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download