Wippe 2fach unbedruckt mit Kontrollfenster
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5369 01
5369 01
10,88 EUR
EAN 4010337460534
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5369 03
5369 03
10,88 EUR
EAN 4010337460589
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5369 27
5369 27
10,88 EUR
EAN 4010337063650
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5369 28
5369 28
13,75 EUR
EAN 4010337063643
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5369 26
5369 26
15,72 EUR
EAN 4010337063711
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5369 005
5369 005
15,72 EUR
EAN 4010337063629
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5369 015
5369 015
15,72 EUR
EAN 4010337087267
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5369 600
5369 600
19,05 EUR
EAN 4010337063568
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bedienwippen ohne Bedruckung als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Originalwippen.
  • Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar.

Avvisi

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download